ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

通常単価(税別)
2,350
税込単価
2,585
通常出荷日:1日目

チェザータイプの内径ねじ切りインサート。【特長】・1コーナタイプ。【用途】・APIラウンド用。

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

CR-8R-3I-AH725
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-8R-3I-AH725の仕様・寸法情報

加工用途
内径
ねじ種類
API丸60°(CSG,LCSG)
山数
8
勝手
なし
さらい刃有無
あり
材種(母材)
超硬
コーティング
PVDコーティング
材種記号
AH725
適合ホルダ
SI-CLHOR-40M6
利用可能コーナー数
1

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

最適工具の選択で加工能率を向上!
さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!

 
【工具交換時間を大幅短縮】
  • 機械のダウンタイムを劇的に短縮
  • 刃先交換のみで手間要らず
【抜群の刃先位置再現性】
  • テーパ+端面当たりの2面拘束で精度を確保。
  • ヘッド交換のみの作業で一度のホルダセット精度を確保可能。
TungMeister用ヘッド スクエア 4枚刃 不等ピッチ(びびり防止) VEE-I 製品特長1
TungMeister用ヘッド スクエア 4枚刃 不等ピッチ(びびり防止) VEE-I 製品特長2
【環境対応型工具】
  • 工具の廃棄物重量を削減できます。
    例:φ12mm スクエアエンドミル
    TUNG MEISTER 全長 20mm:約20g
    ソリッドエンドミル 全長 80mm:約140g
【再研品関連コスト''0''】
  • ヘッド交換だけで「常に新品」
  • 面倒な再研品の管理がなくなります。
  • 再研削しろを気にせず、トコトン使えます。

外形図

TungMeister用ヘッド スクエア 4枚刃 不等ピッチ(びびり防止) VEE-I 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

【肩削り】

TungMeister用ヘッド スクエア 4枚刃 不等ピッチ(びびり防止) VEE-I 推奨切削条件表1
 

【溝削り】

TungMeister用ヘッド スクエア 4枚刃 不等ピッチ(びびり防止) VEE-I 推奨切削条件表2

選定サポート情報

TungMeister用ヘッド スクエア 4枚刃 不等ピッチ(びびり防止) VEE-I 選定サポート情報1

型番リスト

表示件数
型番
CR-8R-3I-AH725
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,350
( 2,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

チェザータイプの内径ねじ切りインサート。
【特長】
・1コーナタイプ。
【用途】
・APIラウンド用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップの型番CR-8R-3I-AH725のページです。 型番CR-8R-3I-AH725に関する仕様情報を記載しております。
TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ
TungThread(タングスレッド)CR-B-I形・内径ねじ切り用チップ
TungThread(タングスレッド)CR-11.5NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ
TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ
TungThread(タングスレッド)CNGA-B-E形・外径ねじ切り用チップ
タンガロイ・SNR用・内径ねじ切りチップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,3503,2402,7802,7803,2405,070
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径内径外径外径外径内径
ねじ種類API丸60°(CSG,LCSG)APIバットレス60°(BCSG)アメリカンNPT60°(NPT)アメリカンNPT60°(NPT)APIバットレス60°(BCSG)API丸60°(CSG,LCSG)
山数8511.5858
勝手なしなしなしなしなし
さらい刃有無ありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト