ツール用品技術窓口

TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

通常単価(税別)
3,864円
税込単価
4,250円
通常出荷日:1日目

1コーナタイプのチップ(旋削用)。【特長】・8、11.5 TPI。・1/16テーパ。【用途】・NPT用...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

CR-8NPT-4E-AH725
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-8NPT-4E-AH725の仕様・寸法情報

加工用途
外径
ねじ種類
アメリカンNPT60°(NPT)
山数
8
勝手
なし
さらい刃有無
あり
材種(母材)
超硬
コーティング
PVDコーティング
材種記号
AH725
適合ホルダ
CLVOR-25M6、CLVOR-32M6
利用可能コーナー数
1

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-8NPT-4E-AH725
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,864円
( 4,250円 )
1日目

詳細情報

基本情報

1コーナタイプのチップ(旋削用)。
【特長】
・8、11.5 TPI。
・1/16テーパ。
【用途】
・NPT用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップの型番CR-8NPT-4E-AH725のページです。 型番CR-8NPT-4E-AH725に関する仕様情報を記載しております。
TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ
TungThread(タングスレッド)CR-11.5NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ
TungThread(タングスレッド)CNGA-B-E形・外径ねじ切り用チップ
TungThread(タングスレッド)CR-B-I形・内径ねじ切り用チップ
タンガロイ・JSXBR/L用・外径ねじ切り用チップ
タンガロイ・L53BEXT-FC形・外径ねじ切り用チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格3,864円3,864円4,494円4,494円3,037円 -8,530円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径外径外径内径外径外径
ねじ種類アメリカンNPT60°(NPT)アメリカンNPT60°(NPT)APIバットレス60°(BCSG)APIバットレス60°(BCSG)汎用60°APIバットレス60°(BCSG)
山数811.55525~485
勝手なしなしなしなし右なし
さらい刃有無ありありありありなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました