ツール用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
840円 ( 924円 ) | 1日目 |
840円 ( 924円 ) | 1日目 |
840円 ( 924円 ) | 1日目 |
M級の正方形インサート。
【特長】
・形状:正方形穴つき90°。
・すくい角:ネガ。
・11形ブレーカ付き。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
・外径、内径の使用に。
・仕上げ用、切削用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):880円~

タンガロイ
タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):560円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):5,370円~

タンガロイ
タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):2,700円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-RD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

ミスミ
ミスミ・TNMG-RD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

ミスミ
ミスミ・WNMG-MG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
0通常価格(税別):607円~