17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7201,130
税込単価
7921,243
通常出荷日:1日目

鋳鉄加工用CM形ブレーカ付きのチップ(旋削用)。【仕様】・ブレーカ記号:CM・形状:60°三角形穴つき...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ史上最も厚いコーティング膜を採用

タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ タンガロイ史上最も厚いコーティング膜を採用

圧倒的な耐摩耗性!!

  • 超厚膜コーティング
  • 耐摩耗性強化 Al2O被膜
  • 高硬度外層 C-rich TiCN を採用
  • 新開発の高熱伝導超硬母材
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
KT50515912.4微細等方柱状結晶 TiCN + Al2O323

性能・試験情報

切削性能

新CVD 材種- 鋳鉄旋削加工において幅広い領域に対応可能

[K] FC200

タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ [K] FC200-1
タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ [K] FC200-2

被削材 : FC200
切削速度 : Vc = 700 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

T505は鋳鉄加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[K] FCD600

タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ [K] FCD600-1
タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ [K] FCD600-2

被削材 : FCD600
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

T505はあらゆる鋳鉄加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ポジティブタイプ用

タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

(New)T505

  • T515の補完材種
  • 優れた耐摩耗性
  • K05 - K20領域での高速加工に最適

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
0.4
軽断続
09
02(2.38)
T5115
2D
10個
0.8
軽断続
09
02(2.38)
T5115
2D
10個
0.4
連続
16
T3(3.97)
T505
-
10個
0.4
軽断続
16
T3(3.97)
T5115
2D/3D
10個
0.4
連続
16
T3(3.97)
T515
2D/3D
10個
0.8
連続
16
T3(3.97)
T505
-
10個
0.8
軽断続
16
T3(3.97)
T5115
2D
10個
0.8
連続
16
T3(3.97)
T515
2D/3D
10個
1.2
連続
16
T3(3.97)
T505
-
10個
1.2
軽断続
16
T3(3.97)
T5115
2D
10個
1.2
連続
16
T3(3.97)
T515
2D/3D
10個
0.4
軽断続
11
02(2.38)
T5115
2D
10個
0.8
軽断続
11
02(2.38)
T5115
2D
10個
0.4
軽断続
11
03(3.18)
T5115
2D
10個
0.8
軽断続
11
03(3.18)
T5115
2D
10個
0.4
軽断続
13
03(3.18)
T5115
2D
10個
0.8
軽断続
13
03(3.18)
T5115
2D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
1,130
( 1,243 )
1日目
1,110
( 1,221 )
1日目
1,110
( 1,221 )
1日目
1,130
( 1,243 )
1日目
1,110
( 1,221 )
1日目
1,110
( 1,221 )
1日目
1,130
( 1,243 )
1日目
1,110
( 1,221 )
1日目
1,110
( 1,221 )
1日目
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
840
( 924 )
1日目
840
( 924 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋳鉄加工用CM形ブレーカ付きのチップ(旋削用)。
【仕様】
・ブレーカ記号:CM
・形状:60°三角形穴つき
・すくい角:10°
【材種特長】
・『T505』T515材種を補完しさらに高い耐摩耗性で鋳鉄の高速、連続加工時に優れた寿命性能を発揮します
【用途】
・仕上げ~中切削用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-CM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCMT-CM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-CM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMG-CM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格720-790 -690 -810 -790 -1,080 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
形状T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
被削材K(鋳鉄)-K(鋳鉄)K(鋳鉄)--
用途仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト