ツール用品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・CBN・SNGN-QBN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・CBN・SNGN-QBN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ SNGN120412-QBN-BX360
通常単価(税別)
9,756
税込単価
10,732
通常出荷日:1日目

正方形ネガタイプ ブレーカ無し。【特長】・設定材種:FX105、LX11等。・旋削加工用。・FX105...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

SNGN120412-QBN-BX360
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNGN120412-QBN-BX360の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
H(高硬度材)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
1.2
材種(母材)
CBN
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
軽断続
切れ刃長
12
厚さ
04(4.76)
溝・穴
N(穴なし)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
1
材種記号
BX360
トラスココード
825-3781
CADデータ有無(2D/3D)
2D

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
SNGN120412-QBN-BX360S(四角形)H(高硬度材)仕上げ~中切削CBNノンコート軽断続ネガ0度(N)GN(穴なし)1204(4.76)1.2mmなしなし

型番リスト

表示件数
型番
SNGN120412-QBN-BX360
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,756
( 10,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

正方形ネガタイプ ブレーカ無し。
【特長】
・設定材種:FX105、LX11等。
・旋削加工用。
・FX105:鋳鉄用。LX11:焼入れ鋼用。
【用途】
・鋳鉄、焼入れ鋼加工用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・SNGN-QBN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番SNGN120412-QBN-BX360のページです。 型番SNGN120412-QBN-BX360に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・CBN・SNGN-QBN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・SNGN-QBN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNGN-B・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップ
タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNEN-W・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ
通常価格9,75613,5701,26617,774 -628 -6,141 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目〜1日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)T(三角形)S(四角形)
被削材H(高硬度材)K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / K(鋳鉄)--H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)1.20.80.40.8--
材種(母材)CBNCBNサーメットCBN-CBN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト