17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
533908
税込単価
586999
通常出荷日:1日目

三角形ポジタイプのインサート。【仕様】・23形ブレーカ付き・形状:60°三角形・ポジ:11°【材種特長...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 外形図
タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/23

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
R(穴なし)
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
R(穴なし)
T9215
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
R(穴なし)
T9225
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
11
R(穴なし)
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
R(穴なし)
T9225
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
連続
11
R(穴なし)
TH10
2D
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
R(穴なし)
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
R(穴なし)
T9215
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
R(穴なし)
T9225
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
連続
16
R(穴なし)
TH10
2D
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
R(穴なし)
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
R(穴なし)
T9225
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
533
( 586 )
1日目
666
( 733 )
1日目
673
( 740 )
1日目
533
( 586 )
1日目
666
( 733 )
1日目
533
( 586 )
1日目
737
( 811 )
1日目
867
( 954 )
1日目
908
( 999 )
1日目
737
( 811 )
1日目
737
( 811 )
1日目
899
( 989 )
1日目

詳細情報

基本情報

三角形ポジタイプのインサート。
【仕様】
・23形ブレーカ付き
・形状:60°三角形
・ポジ:11°
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・仕上げ~中切削用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
普段使い
5
満足度:5.0
旋盤の刃物工具として使用しました。切れ味が良くリピートしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TPMR-24・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・TPMR-MP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・TPMR-LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・TPMR-LM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格533-666 -533 -555 -788591 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目〜
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ03(3.18)03(3.18)03(3.18)03(3.18)03(3.18)03(3.18)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト