17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

タンガロイ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
5601,120
税込単価
6161,232
通常出荷日:1日目~3日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:60°三角形穴なし・ポジ:11°【用途】・仕上げ~中切削用

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T5115
2D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
ノンコート
連続
11
03(3.18)
TH10
2D
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T5115
2D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
UX30
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
16
03(3.18)
AH120
2D/3D
10個
K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T5115
2D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
ノンコート
連続
16
03(3.18)
TH10
2D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
UX30
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
16
03(3.18)
AH120
2D/3D
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T5115
2D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
ノンコート
連続
16
03(3.18)
TH10
2D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
UX30
2D
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T5115
2D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
22
04(4.76)
UX30
2D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
ノンコート
軽断続
22
04(4.76)
UX30
2D/3D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
1日目
560
( 616 )
1日目
720
( 792 )
1日目
560
( 616 )
1日目
880
( 968 )
1日目
880
( 968 )
1日目
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
880
( 968 )
1日目
880
( 968 )
1日目
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
880
( 968 )
1日目
1,120
( 1,232 )
3日目
1,120
( 1,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:60°三角形穴なし
・ポジ:11°
【用途】
・仕上げ~中切削用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TPMR-24・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格560-6,950 -590 -620 -500 -6,950 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬CBN-超硬-CBN
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト