17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7201,400
税込単価
7921,540
通常出荷日:1日目

M級の正方形インサート。【特長】・形状:正方形穴つき90°・すくい角:ポジ7°・23形ブレーカ付き【用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/23

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
AH120
2D
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T9225
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AH120
2D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AH725
2D/3D
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
T9225
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
1日目
890
( 979 )
1日目
920
( 1,012 )
1日目
1,370
( 1,507 )
1日目
1,370
( 1,507 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

M級の正方形インサート。
【特長】
・形状:正方形穴つき90°
・すくい角:ポジ7°
・23形ブレーカ付き
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・外径、内径用
・仕上げ~中切削用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-17・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格720-1,0301,180840 -8405,740 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中~粗切削仕上げ切削仕上げ~中切削
逃げ角ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなし
溝・穴T(穴あり)A(穴あり)R(穴なし)G(穴あり)G(穴あり)A(穴あり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト