17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

タンガロイ・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
7603,680
税込単価
8364,048
通常出荷日:1日目

ブレーカなし円形インサート。【仕様】・円形穴なし・ネガタイプ【材種特長】・『LX10』は経済的な焼入れ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート

LX10
均一な微粒アルミナ- TiC を強固に焼結

高硬度・低摩擦係数
  →耐摩耗性に優れる
微粒材種セラミック材種
  →良好な仕上げ面が得られる
タンガロイ・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 特長

LX10 組織

外形図

タンガロイ・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

焼入れ鋼加工における適応領域

  • 中速連続加工に適する
  • 中仕上げ加工までの切込みに対応でき、< Rz 6.3 μm の面粗度がえられる
  • 55 HRC 未満の焼き入れ鋼加工ではCBN よりも耐摩耗性に優れる
タンガロイ・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 焼入れ鋼加工における適応領域

型番リスト

表示件数

被削材

厚さ

材種記号

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
K(鋳鉄)[○]
04(4.76)
FX105
825-3747
2D
10個
H(高硬度材)[○]
04(4.76)
LX10
-
-
10個
H(高硬度材)[○]
04(4.76)
LX11
825-3748
2D
10個
H(高硬度材)[○]
07(7.94)
LX10
-
-
10個
H(高硬度材)[○]
07(7.94)
LX11
825-3749
2D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,530
( 2,783 )
1日目
760
( 836 )
1日目
2,530
( 2,783 )
1日目
1,360
( 1,496 )
1日目
3,680
( 4,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

ブレーカなし円形インサート。
【仕様】
・円形穴なし
・ネガタイプ
【材種特長】
・『LX10』は経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート
【用途】
・仕上げ~中切削用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・RNGN-B・円形・ネガ・穴なし・旋削チップ
京セラ・CBN・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ三菱マテリアル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラタンガロイ
通常価格760-10,653 -10,575 -19,939 -12,070 -7,568
通常出荷日1日目3日目〜1日目1日目〜4日目2日目
形状R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削粗切削
材種(母材)セラミックCBNCBNCBNCBN超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト