17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 材種記号

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・RNGA・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7602,530
税込単価
8362,783
通常出荷日:1日目

丸駒ネガタイプの円形インサート。【仕様】・形状:円形穴つき・ネガ:0°・G級・ブレーカなし【材種特長】...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート

LX10
均一な微粒アルミナ- TiC を強固に焼結

高硬度・低摩擦係数
  →耐摩耗性に優れる
微粒材種セラミック材種
  →良好な仕上げ面が得られる
タンガロイ・RNGA・円形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長

LX10 組織

外形図

タンガロイ・RNGA・円形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・RNGA・円形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・RNGA・円形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

焼入れ鋼加工における適応領域

  • 中速連続加工に適する
  • 中仕上げ加工までの切込みに対応でき、< Rz 6.3 μm の面粗度がえられる
  • 55 HRC 未満の焼き入れ鋼加工ではCBN よりも耐摩耗性に優れる
タンガロイ・RNGA・円形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼加工における適応領域

型番リスト

表示件数

材種記号

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
LX10
-
-
10個
LX11
825-3746
2D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
1日目
2,530
( 2,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

丸駒ネガタイプの円形インサート。
【仕様】
・形状:円形穴つき
・ネガ:0°
・G級
・ブレーカなし
【材種特長】
『LX10』は経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート
【用途】
・被削材:高硬度材
・外径、内径の使用に
・仕上げ~中切削用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・RNGA・円形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・RNGA・円形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ RCMT-MV9005シリーズ
タンガロイ・RCGT-AL・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアル
通常価格760-7,568590 -654 -780 -10,653 -
通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目3日目〜
形状R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)
被削材H(高硬度材)P(鋼) / K(鋳鉄)K(鋳鉄)S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄)
用途仕上げ~中切削粗切削仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)セラミック超硬超硬超硬超硬CBN
逃げ角ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト