ツール用品技術窓口
T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ


優れた耐クレータ摩耗性
耐摩耗性強化Al2O3被膜

優れた耐逃げ面摩耗性
T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

新被膜処理技術による優れた耐欠損性
タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。
新技術による効果
新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長



中切削/6RM


切りくず処理範囲

切削領域

| 用途 | 材種 | 母材 | コーティング層 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 硬さ (HRA) | 抗折力 (GPa) | 主構成 | 厚さ (μm) | ||
| P | T9205 | 14.2 | 91.5 | 2.4 | 微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O3 | 18 |
| T9215 | 14.0 | 90.5 | 2.6 | 微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O3 | 18 | |
| T9225 | 13.8 | 89.8 | 2.7 | 微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O3 | 18 | |
| T9235 | 13.6 | 89.0 | 2.7 | 微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O3 | 18 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
970円 ( 1,067円 ) | 1日目 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 1日目 |
830円 ( 913円 ) | 1日目 |
M級の円形インサート。
【仕様】
・丸駒ポジタイプ
・逃げ角:7°
・6RM形ブレーカ付き
・使用コーナ6
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・中切削用
・汎用向け
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
京セラ・CCGT-F(仕上げ・シャープエッジ)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):759円~

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):952円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-RD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

ミスミ
ミスミ・SNMG-RD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):470円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
0通常価格(税別):607円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TPMT-MU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):540円~