ツール用品技術窓口

【特長】・コロターンXS、インサートバー・コーティング超硬・小径加工用ボーリン...
詳細情報を確認する| 型番 | トラスココード |
|---|---|
| CXS05T090205220L1025 | - |
| CXS-04R100-4215R-1025 | 618-2895 |
| CXS-05R099-5220R1025 | 618-3697 |
| CXS-04T098-15-3210L-1025 | 618-3107 |
| CXS05G0785220L1025 | - |
| CXS04R1004215L1025 | - |
| CXS05G1575220L1025 | - |
| CXS-04TH050MM-4215R-1025 | 339-2309 |
| CXS-06T098-20-6215R-1025 | 607-8079 |
| CXS05GX1005225L1025 | - |
| CXS05G1575230R1025 | - |
| CXS-05R200-5220R-1025 | 618-3735 |
| CXS05R0585220L1025 | - |
| CXS-05R150-5220R-1025 | - |
| CXS05G1575220R1025 | - |
| CXS05T090205215L1025 | - |
| CXS-05G100-5220L1025 | 618-3336 |
| CXS-06F250-6215AR-1025 | 606-8880 |
| CXS05T090205210L1025 | - |
| CXS04R0584215R1025 | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,841円 ( 5,325円 ) | 9日目 |
5,199円 ( 5,719円 ) | 9日目 |
5,199円 ( 5,719円 ) | 9日目 |
4,841円 ( 5,325円 ) | 7日目 |
4,040円 ( 4,444円 ) | 7日目 |
4,215円 ( 4,637円 ) | 9日目 |
4,631円 ( 5,094円 ) | 7日目 |
4,840円 ( 5,324円 ) | 7日目 |
4,459円 ( 4,905円 ) | 1日目 |
6,010円 ( 6,611円 ) | 1日目 |
4,970円 ( 5,467円 ) | 1日目 |
4,840円 ( 5,324円 ) | 1日目 |
4,715円 ( 5,187円 ) | 7日目 |
4,840円 ( 5,324円 ) | 9日目 |
5,546円 ( 6,101円 ) | 7日目 |
4,177円 ( 4,595円 ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
京セラ・KGM / KGM-T用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
4.3通常価格(税別):890円~

タンガロイ
タンガロイ・CGWSR/L-WG用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
0通常価格(税別):850円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):6,090円~

京セラ
京セラ・VCMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):760円~

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):730円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-MA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):340円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
0通常価格(税別):547円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・SEC-GD型用・旋削チップ
0通常価格(税別):3,507円~

タンガロイ
タンガロイ・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~