ツール用品技術窓口

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中旋削用・ステンレス鋼加工に幅広く適用可能
| 型番 | 形状 | 被削材 | 用途(ブレーカー) | 逃げ角 | コーナーR(ノーズR) | 勝手 | 材種記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNMG060412-MM-2015 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2mm | なし | 2015 |
| WNMG080412-MM-2035 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2mm | なし | 2035 |
| WNMG080408-MM-2035 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8mm | なし | 2035 |
| WNMG080412-MM-1125 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2mm | なし | 1125 |
| WNMG060412-MM-2025 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2mm | なし | 2025 |
| WNMG080412-MM-2015 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2mm | なし | 2015 |
| WNMG060408-MM-2035 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8mm | なし | 2035 |
| WNMG060408-MM-1125 | W(六角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8mm | なし | 1125 |
| WNMG080408-MM-2025 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8mm | なし | 2025 |
| WNMG060408-MM-1115 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8mm | なし | 1115 |
| WNMG060408-MM-2015 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8mm | なし | 2015 |
| WNMG080408-MM-2015 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8mm | なし | 2015 |
| WNMG080408-MM-1115 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8mm | なし | 1115 |
| WNMG060408-MM-2025 | W(六角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8mm | なし | 2025 |
| WNMG080412-MM-1115 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2mm | なし | 1115 |
| WNMG080408-MM-1125 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8mm | なし | 1125 |
| WNMG080412-MM-2025 | W(六角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2mm | なし | 2025 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,518円 ( 1,670円 ) | 1日目 |
1,518円 ( 1,670円 ) | 3日目 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 3日目 |
1,388円 ( 1,527円 ) | 3日目 |
1,434円 ( 1,577円 ) | 3日目 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 1日目 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 1日目 |
1,934円 ( 2,127円 ) | 1日目 |
1,934円 ( 2,127円 ) | 1日目 |
1,860円 ( 2,046円 ) | 1日目 |
1,860円 ( 2,046円 ) | 1日目 |
1,813円 ( 1,994円 ) | 1日目 |
1,934円 ( 2,127円 ) | 1日目 |
1,934円 ( 2,127円 ) | 1日目 |
1,700円 ( 1,870円 ) | 3日目 |
1,860円 ( 2,046円 ) | 3日目 |
1,813円 ( 1,994円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

京セラ
CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-FD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・DNMG-TM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):731円~

タンガロイ
タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):560円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):880円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・RCMT-RE・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~