17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • 勝手

    ~mm
  • 利用可能コーナー数

    ~mm
  • 材種記号

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 9日以内

サンドビック・WNMA-KR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・WNMA-KR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常単価(税別)
1,8232,056
税込単価
2,0052,262
通常出荷日:1日目~9日目

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】ネズミ鋳鉄とダクタイル鋳鉄用

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状被削材逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手材種記号
WNMA080416KR3205W(六角形)ネガ0°(N)
WNMA080408KR3205W(六角形)ネガ0°(N)なし
WNMA080412KR3205W(六角形)ネガ0°(N)なし
WNMA080412-KR-3205W(六角形)K(鋳鉄)ネガ0°(N)1.2mmなし3205
WNMA080408-KR-3210W(六角形)K(鋳鉄)ネガ0°(N)0.8mmなし3210
WNMA080408-KR-3205W(六角形)K(鋳鉄)ネガ0°(N)0.8mmなし3205
WNMA080416-KR-3205W(六角形)K(鋳鉄)ネガ0°(N)1.6mmなし3205
WNMA080412-KR-3210W(六角形)K(鋳鉄)ネガ0°(N)1.2mmなし3210

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

利用可能コーナー数

材種記号

トラスココード

RoHS?最小発注数量
K(鋳鉄)[○]
0.8
なし
6
3205
-
-
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
なし
6
3210
-
-
10個
-
-
なし
-
-
695-2267
10
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
なし
6
3205
-
-
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
なし
6
3210
-
-
10個
-
-
なし
-
-
695-2291
10
10個
K(鋳鉄)[○]
1.6
なし
6
3205
-
-
10個
-
-
-
-
-
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,903
( 2,093 )
3日目
1,884
( 2,072 )
3日目
1,823
( 2,005 )
1日目
1,903
( 2,093 )
1日目
1,884
( 2,072 )
3日目
1,823
( 2,005 )
1日目
1,911
( 2,102 )
1日目
2,056
( 2,262 )
9日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】ネズミ鋳鉄とダクタイル鋳鉄用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・WNMA-KR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・WNMA-KR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビック京セラタンガロイ三菱マテリアル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,823-618 -750 -677 -630 -8,473
通常出荷日1日目〜3日目〜1日目3日目〜1日目〜1日目
形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト