ツール用品技術窓口

確定しました

サンドビック・VNMG-MF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・VNMG-MF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ VNMG160408-MF-S05F
通常単価(税別)
3,326
税込単価
3,659

【用途】・仕上げ加工用・主に鋼用(延性のある加工硬化鋼用オプション)

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

VNMG160408-MF-S05F
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    VNMG160408-MF-S05Fの仕様・寸法情報

    形状
    V(35°ひし形)
    被削材
    S(耐熱合金・チタン合金)[○]
    用途
    仕上げ切削
    コーナーR(ノーズR)(mm)
    0.8
    逃げ角
    ネガ0°(N)
    勝手
    なし
    コーティング
    CVDコーティング
    切れ刃長
    16
    厚さ
    04(4.76)
    利用可能コーナー数
    2
    材種記号
    S05F
    RoHS?
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番形状被削材用途(ブレーカー)コーティング逃げ角切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手
    VNMG160408-MF-S05FV(35°ひし形)S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削CVDコーティングネガ0°(N)1604(4.76)0.8mmなし

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VNMG160408-MF-S05F

    被削材

    コーナーR(ノーズR)

    (mm)

    コーティング

    切れ刃長

    厚さ

    利用可能コーナー数

    材種記号

    RoHS?最小発注数量
    S(耐熱合金・チタン合金)[○]
    0.8
    CVDコーティング
    16
    04(4.76)
    2
    S05F
    -
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,326
    ( 3,659 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・仕上げ加工用
    ・主に鋼用(延性のある加工硬化鋼用オプション)

    ご注意

    • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンドビック・VNMG-MF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160408-MF-S05Fのページです。 型番VNMG160408-MF-S05Fに関する仕様情報を記載しております。
    サンドビック・VNMG-MF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンドビック・VNMG-MF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    YG-1・VNMG-MF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    三菱マテリアル・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    メーカーサンドビックYG-1京セラタンガロイ三菱マテリアルミスミ
    通常価格3,326762 -760 -910 -786 -530
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
    用途仕上げ切削仕上げ切削-中切削中切削中切削
    逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
    勝手なしなしなしなしなしなし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました