ツール用品技術窓口

確定しました

サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ VNMG160408H13A
通常単価(税別)
2,305
税込単価
2,536

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

VNMG160408H13A
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    VNMG160408H13Aの仕様・寸法情報

    形状
    V(35°ひし形)
    被削材
    S(耐熱合金・チタン合金)[○]
    コーナーR(ノーズR)(mm)
    0.8
    逃げ角
    ネガ0°(N)
    勝手
    なし
    利用可能コーナー数
    2
    材種記号
    H13A
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VNMG160408H13A

    被削材

    コーナーR(ノーズR)

    (mm)

    材種記号

    最小発注数量
    S(耐熱合金・チタン合金)[○]
    0.8
    H13A
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,305
    ( 2,536 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

    ご注意

    • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160408H13Aのページです。 型番VNMG160408H13Aに関する仕様情報を記載しております。
    サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    サンドビック・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    サンドビック・VBMT-SMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    サンドビック・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    サンドビック・CNMG-MF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
    通常価格2,3053,888 -1,952 -1,871 -1,416 -1,038 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
    形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
    逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ5°(B)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
    勝手なしなしなしなしなしなし
    利用可能コーナー数222222

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました