17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • 材種記号

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サンドビック・VCMT-MF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・VCMT-MF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
通常単価(税別)
2,0472,129
税込単価
2,2522,342
通常出荷日:3日目

【用途】・仕上げ加工用・特にステンレス鋼と耐熱合金加工で優れた切りくず処理を発揮

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
VCMT110304-MF-1125V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mmなし
VCMT110302-MF-1125V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mmなし
VCMT110304-MF-2015V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mmなし

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
0.2
1125
10個
0.4
1125
10個
0.4
2015
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,129
( 2,342 )
3日目
2,129
( 2,342 )
3日目
2,047
( 2,252 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げ加工用
・特にステンレス鋼と耐熱合金加工で優れた切りくず処理を発揮

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・VCMT-MF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・VCMT-MF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VCMT-LS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VCMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VCMT-FS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビック京セラ住友電工ハードメタル三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアル
通常価格2,047-12,600 -10,320 -1,145 -850 -1,145 -
通常出荷日3日目3日目〜1日目3日目〜1日目4日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材M(ステンレス鋼)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属)S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / K(鋳鉄)S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト