17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

サンドビック・VCET-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・VCET-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
通常単価(税別)
3,2603,444
税込単価
3,5863,788
通常出荷日:3日目

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
VCET110302-UM-1105V(35°ひし形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)中切削ポジ7°(C)0.2mmなし
VCET110301-UM-1125V(35°ひし形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/N(非鉄金属)中切削ポジ7°(C)0.1mmなし
VCET110301-UM-1115V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)中切削ポジ7°(C)0.1mmなし
VCET110301-UM-1105V(35°ひし形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)中切削ポジ7°(C)0.1mmなし
VCET110302-UM-1115V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)中切削ポジ7°(C)0.2mmなし
VCET110302-UM-1125V(35°ひし形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/N(非鉄金属)中切削ポジ7°(C)0.2mmなし

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

トラスココード

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
1105
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
1115
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
1125
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
1105
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
1115
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
1125
580-0722
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,424
( 3,766 )
3日目
3,260
( 3,586 )
3日目
3,444
( 3,788 )
3日目
3,424
( 3,766 )
3日目
3,424
( 3,766 )
3日目
3,424
( 3,766 )
3日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中荒旋削用・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・VCET-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・VCET-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CCGT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CPMT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・VBMT-SMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格3,260-2,560 -1,056 -1,952 -1,271
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
形状V(35°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)
用途中切削中切削中切削中切削中切削
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ5°(B)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなし
利用可能コーナー数22222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト