ツール用品技術窓口

確定しました

サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ TNMX330932-PF-3005
通常単価(税別)
6,647
税込単価
7,312
通常出荷日:1日目

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

TNMX330932-PF-3005
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNMX330932-PF-3005の仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途
仕上げ切削
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
利用可能コーナー数
3
材種記号
3005
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TNMX330932-PF-3005

被削材

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
3005
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,647
( 7,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップの型番TNMX330932-PF-3005のページです。 型番TNMX330932-PF-3005に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・DNMX-WMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・WNMG-SF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格6,6472,608 -1,871 -1,416 -1,388 -1,388 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
形状T(三角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)W(六角形)W(六角形)
用途仕上げ切削中切削粗切削中切削中切削仕上げ切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
利用可能コーナー数322266

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト