ツール用品技術窓口

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】荒旋削用・鋼用に適し、高い切りくず排出量を実現
詳細を確認| 型番 | 形状 | 逃げ角 |
|---|---|---|
| TNMG270612-PR-4325 | T(三角形) | ネガ0°(N) |
| TNMG330716-PR-4325 | T(三角形) | ネガ0°(N) |
| TNMG330924-PR-4325 | T(三角形) | ネガ0°(N) |
| TNMG270616-PR-4325 | T(三角形) | ネガ0°(N) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,160円 ( 4,576円 ) | 7日目 |
4,160円 ( 4,576円 ) | 7日目 |
6,840円 ( 7,524円 ) | 7日目 |
7,841円 ( 8,625円 ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~

京セラ
京セラ・PCD・CCGW-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):3,770円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

京セラ
CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):560円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):880円~