17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
1,6305,840
税込単価
1,7936,424
通常出荷日:1日目

さまざまな加工に対応するため異なった刃先処理を施し、独自形状採用により高いパフォーマンスを発揮

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
650
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
1.2
670
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
1.2
650
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
670
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,630
( 1,793 )
1日目
4,020
( 4,422 )
1日目
1,830
( 2,013 )
1日目
5,840
( 6,424 )
1日目

詳細情報

基本情報

さまざまな加工に対応するため異なった刃先処理を施し、独自形状採用により高いパフォーマンスを発揮

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
サンドビック・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
サンドビック・セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
サンドビック・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・セラミック・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格1,630-1,460 -1,950 -2,400 -3,888 -2,364 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
形状T(三角形)S(四角形)R(円形)S(四角形)V(35°ひし形)W(六角形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
利用可能コーナー数341426

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング