ツール用品技術窓口

確定しました

サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ TCMX16T308-WM-3210
通常単価(税別)
1,946
税込単価
2,141
通常出荷日:3日目

【用途】・仕上げ加工用・鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、耐熱合金の高送り加工用

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

TCMX16T308-WM-3210
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCMX16T308-WM-3210の仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
K(鋳鉄)[○]
用途
中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
逃げ角
ポジ7°(C)
勝手
なし
コーティング
CVDコーティング
切れ刃長
16
厚さ
T3(3.97)
利用可能コーナー数
3
材種記号
3210
トラスココード
-
RoHS?
-
-
-

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)コーティング逃げ角切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手
TCMX16T308-WM-3210T(三角形)K(鋳鉄)中切削CVDコーティングポジ7°(C)16T3(3.97)0.8mmなし

型番リスト

表示件数
型番
TCMX16T308-WM-3210

被削材

コーティング

切れ刃長

厚さ

利用可能コーナー数

材種記号

トラスココード

RoHS?最小発注数量
K(鋳鉄)[○]
CVDコーティング
16
T3(3.97)
3
3210
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,946
( 2,141 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げ加工用
・鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、耐熱合金の高送り加工用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップの型番TCMX16T308-WM-3210のページです。 型番TCMX16T308-WM-3210に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ
三菱マテリアル・TCMX-SW・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ MP9025
三菱マテリアル・TCMX-SW・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ MC6115
三菱マテリアル・TPMX-L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ
タンガロイ・XCMT-PS・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビック三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイサンドビック
通常価格1,946685 -642 -911 -1,3131,271
通常出荷日3日目2日目2日目2日目2日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)特殊D(55°ひし形)
用途中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.40.40.40.20.4
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト