ツール用品技術窓口

耐摩耗性にすぐれ非鉄金属の高生産性加工に最適な多結晶ダイヤモンドチップ
| 型番 | 形状 | 被削材 | 逃げ角 | コーナーR(ノーズR) | 勝手 | 材種記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMW090204FP-CD05 | T(三角形) | N(非鉄金属) | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | CD05 |
| TCMW090204FP-CD10 | T(三角形) | N(非鉄金属) | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | CD10 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,200円 ( 15,620円 ) | 3日目 |
13,970円 ( 15,367円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):549円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.7通常価格(税別):615円~

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):612円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

京セラ
京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):660円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・CCMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):663円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):521円~