17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

サンドビック・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

サンドビック・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
通常単価(税別)
1,1961,673
税込単価
1,3161,840
通常出荷日:1日目~3日目

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状被削材逃げ角コーナーR(ノーズR)(mm)勝手材種記号
SPMR120312-2025S(四角形)P(鋼), M(ステンレス鋼)ポジ11°(P)1.2なし2025
SPMR120308-235S(四角形)M(ステンレス鋼)ポジ11°(P)0.8なし235
SPMR090308-2025S(四角形)P(鋼), M(ステンレス鋼)ポジ11°(P)0.8なし2025
SPMR120308-2025S(四角形)P(鋼), M(ステンレス鋼)ポジ11°(P)0.8なし2025
SPMR090304-2025S(四角形)P(鋼), M(ステンレス鋼)ポジ11°(P)0.4なし2025

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

切れ刃長

厚さ

利用可能コーナー数

材種記号

トラスココード

RoHS?最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
CVDコーティング
09
03(3.18)
4
2025
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
CVDコーティング
09
03(3.18)
4
2025
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
CVDコーティング
12
03(3.18)
4
2025
605-7195
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
CVDコーティング
12
03(3.18)
4
235
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
1.2
CVDコーティング
12
03(3.18)
4
2025
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,208
( 1,329 )
1日目
1,196
( 1,316 )
3日目
1,663
( 1,829 )
3日目
1,588
( 1,747 )
3日目
1,673
( 1,840 )
3日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
サンドビック・SPMR-53・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・SPMR-CM・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPMR-FK・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカーサンドビック三菱マテリアル京セラサンドビックタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格1,196-615 -652 -1,131 -810 -544 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト