ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ SEGN120308H10
通常単価(税別)
2,056
税込単価
2,262
通常出荷日:1日目

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

SEGN120308H10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEGN120308H10の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
逃げ角
ポジ20°(E)
勝手
なし
利用可能コーナー数
4
材種記号
H10
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SEGN120308H10
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,056
( 2,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SEGN120308H10のページです。 型番SEGN120308H10に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカーサンドビック住友電工ハードメタルタンガロイ京セラ三菱マテリアル京セラ
通常価格2,0568,4481,18010,020 -1,114990 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
被削材N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属)P(鋼) / K(鋳鉄)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)K(鋳鉄)
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.20.40.40.4-
逃げ角ポジ20°(E)ポジ20°(E)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト