ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ SCMT380932-XM-4325
通常単価(税別)
16,944
税込単価
18,638
通常出荷日:7日目

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

SCMT380932-XM-4325
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCMT380932-XM-4325の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途
粗切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
3.175
材種(母材)
超硬
逃げ角
ポジ7°(C)
コーティング
CVDコーティング
切れ刃長
38
厚さ
09(9.52)
溝・穴
T(穴あり)
精度
M
材種記号
4325
ブレーカ記号
XM
トラスココード
578-2902
質量(g)
166.000
-
-

商品情報

製品仕様

型番材種記号
SCMT380932-XM-43254325

型番リスト

表示件数
型番
SCMT380932-XM-4325
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,944
( 18,638 )
7日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SCMT380932-XM-4325のページです。 型番SCMT380932-XM-4325に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・SNMG-XM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
サンドビック・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CBN・SNGN-FD・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格16,9441,7432,0561,27134,9001,871 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)D(55°ひし形)S(四角形)C(80°ひし形)
被削材P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / H(高硬度材)P(鋼) / K(鋳鉄)
用途粗切削中切削-中切削-粗切削
コーナーR(ノーズR)(mm)3.1751.20.80.4--
材種(母材)超硬-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト