17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソケットアダプター 454

通常単価(税別)
1,933
税込単価
2,126
通常出荷日:1日目

【特長】ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのV6シリーズ(1/4sq)のビットソケット...

詳細を確認

型番:

454
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

454の仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
差込角
6.35mm(1/4inch)
全長(mm)
50
ソケット固定方法
リング&ピン穴タイプ
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
454
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,933
( 2,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのV6シリーズ(1/4sq)のビットソケットを使用する際に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットアダプター 454の型番454のページです。 型番454に関する仕様情報を記載しております。
ソケットアダプター 454のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットアダプター 454
超剛鍛ミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応
超剛鍛首振りミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応
A20USQ4 ユニバーサルソケットアダプター
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(変換タイプ)
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)
メーカーPBスイスツールズベッセルベッセルベッセルトップ工業トップ工業
通常価格1,9331,4961,7183,4447,1079,821
通常出荷日1日目2日目2日目1日目4日目4日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプユニバーサルタイプユニバーサルタイプユニバーサルタイプ
差込角6.35mm(1/4inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)
全長(mm)508282847599
ソケット固定方法リング&ピン穴タイプボールタイプボールタイプボールタイプリング&ピン穴タイプボールタイプ

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト