ツール用品技術窓口

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】仕上げ加工用・ネズミ鋳鉄とダクタイル鋳鉄
| 型番 | 形状 | 被削材 | 用途(ブレーカー) | コーナーR(ノーズR) | 逃げ角 | 勝手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCMT09T304-KF-3005 | S(四角形) | 鋳鉄 | 仕上げ切削 | 0.4mm | ポジ7°(C) | なし |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.7通常価格(税別):615円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):875円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):549円~

タンガロイ
タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,740円~

タンガロイ
タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,080円~