17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 用途

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • コーティング

  • 厚さ

  • 利用可能コーナー数

    ~mm
  • 材種記号

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

サンドビック・RPGX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

サンドビック・RPGX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ
通常単価(税別)
3,4003,660
税込単価
3,7404,026
通常出荷日:1日目~9日目

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状被削材コーナーR(ノーズR)逃げ角勝手
RPGX090700E6060R(円形)----
RPGX120700E6060R(円形)----
RPGX120700E-6060R(円形)耐熱合金・チタン合金0.0mmポジ11°(P)なし
RPGX090700E-6060R(円形)耐熱合金・チタン合金0.0mmポジ11°(P)なし

型番リスト

表示件数

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

厚さ

利用可能コーナー数

材種記号

最小発注数量
中切削
4.762
ノンコート
07(7.94)
-
6060
10個
中切削
4.762
ノンコート
07(7.94)
1
6060
10個
中切削
6.35
ノンコート
07(7.94)
-
6060
10個
中切削
6.35
ノンコート
07(7.94)
1
6060
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
9日目
3,400
( 3,740 )
1日目
3,660
( 4,026 )
7日目
3,660
( 4,026 )
1日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・RPGX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・RPGX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ
サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CBN・DNMA-E・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ
サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DCGW-E・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックタンガロイサンドビックタンガロイ
通常価格3,400-7,9209,8503,437 -2,422 -5,845
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
形状R(円形)T(三角形)D(55°ひし形)R(円形)S(四角形)D(55°ひし形)
被削材S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)H(高硬度材)S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)
逃げ角ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト