17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

サンドビック・RNMX-MR・円形・ネガ・特殊・旋削チップ

サンドビック・RNMX-MR・円形・ネガ・特殊・旋削チップ
通常単価(税別)
14,31620,097
税込単価
15,74822,107
通常出荷日:1日目~3日目

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0
5個
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,316
( 15,748 )
3日目
20,097
( 22,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・RNMX-MR・円形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・RNMX-MR・円形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・セラミック・CNGX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・CBN・RNGN-M・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
サンドビック・CBN・CNGX-AXA・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格14,316-4,07014,90023,0001,871 -1,388 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
形状R(円形)C(80°ひし形)R(円形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)W(六角形)
被削材M(ステンレス鋼)K(鋳鉄)K(鋳鉄)H(高硬度材)P(鋼) / K(鋳鉄)M(ステンレス鋼)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
利用可能コーナー数121226

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト