ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

サンドビック・LNUX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

サンドビック・LNUX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ LNUX301940-PR-4325
通常単価(税別)
9,955
税込単価
10,951
通常出荷日:7日目

加工時間短縮や高い生産性を実現する鉄道車輪再旋削加工用チップ

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

LNUX301940-PR-4325
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LNUX301940-PR-4325の仕様・寸法情報

逃げ角
ネガ0°(N)
コーティング
CVDコーティング
材種記号
4325
トラスココード
571-6721
材質1
超硬
適合被削材
P
切刃有効長LE(mm)
26
厚さS(mm)
19.05
コーナ半径RE(mm)
4
穴径D1(mm)
6.35
主逃げ角AN(°)
0
加工タイプ
Roughing

商品情報

製品仕様

型番逃げ角
LNUX301940-PR-4325ネガ0°(N)

型番リスト

表示件数
型番
LNUX301940-PR-4325
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,955
( 10,951 )
7日目

詳細情報

基本情報

加工時間短縮や高い生産性を実現する鉄道車輪再旋削加工用チップ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・LNUX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップの型番LNUX301940-PR-4325のページです。 型番LNUX301940-PR-4325に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・LNUX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・LNUX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・LNUX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・LNUX-PF・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・LNMX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・LNMX-XH・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・セラミック・CNGX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格9,9556,4106,2579,99519,9784,070
通常出荷日7日目7日目4日目7日目7日目1日目
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
コーティングCVDコーティングCVDコーティングCVDコーティング---
材種記号432543254325432543256190
トラスココード571-6721571-6713571-6705---
材質1超硬超硬超硬合金コーティング---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト