17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・CBN・Q-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
3,300
税込単価
3,630
通常出荷日:1日目

ポジタイプのCBNインサート。【特長】・Q-CCMW:ポジ7°、M級、80°ひし形CBNインサート。・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

切れ刃長

厚さ

トラスココード

最小発注数量
09
T3(3.97)
825-3727
2個
06
02(2.38)
825-3726
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
1日目
3,300
( 3,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポジタイプのCBNインサート。
【特長】
・Q-CCMW:ポジ7°、M級、80°ひし形CBNインサート。
・Q-DCMW:ポジ7°、M級、55°ひし形CBNインサート。
・Q-SPGN:ポジ11°、G級、正方形CBNインサート。
・Q-TPGN:ポジ11°、G級、正三角形CBNインサート。
・Q-TPMW:ポジ11°、M級、正三角形CBNインサート。
【用途】
・内径・外径TACバイト、ツーリングシステム用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・Q-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・Q-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DCGW-LT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DCGW-E・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ京セラタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格3,3005,730 -810 -4,130 -5,4605,460
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)-N(非鉄金属)S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ~中切削-仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.4---0.40.4
材種(母材)CBNCBN-PCDCBNCBN

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト