17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・PCD・TPGA-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
10,28010,430
税込単価
11,30811,473
通常出荷日:1日目

形状が穴つき60°タイプの正三角形PCDインサート。【特長】・G級。・すくい角:ポジ11°。・設定材種...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

最小発注数量
0.2
09
02(2.38)
1個
0.4
09
02(2.38)
1個
0.2
11
02(2.38)
1個
0.4
11
02(2.38)
1個
0.2
11
03(3.18)
1個
0.4
11
03(3.18)
1個
0.8
11
03(3.18)
1個
0.2
16
03(3.18)
1個
0.4
16
03(3.18)
1個
0.8
16
03(3.18)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,280
( 11,308 )
1日目
10,280
( 11,308 )
1日目
10,280
( 11,308 )
1日目
10,280
( 11,308 )
1日目
10,280
( 11,308 )
1日目
10,280
( 11,308 )
1日目
10,280
( 11,308 )
1日目
10,430
( 11,473 )
1日目
10,430
( 11,473 )
1日目
10,430
( 11,473 )
1日目

詳細情報

基本情報

形状が穴つき60°タイプの正三角形PCDインサート。
【特長】
・G級。
・すくい角:ポジ11°。
・設定材種:DX140。
【用途】
・被削材:非鉄金属。
・外径、内径。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・TPGA-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・PCD・TPGA-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・TCMT-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・TPGW-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・TPGA-QBN・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・TNGA-DIA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・CCMT-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格10,280-7,500 -10,280 -8,1408,7808,190
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)H(高硬度材)N(非鉄金属)N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDCBNPCDPCD
逃げ角ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト