ツール用品技術窓口

タンガロイ・PCD・SNGN-DIA・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
11,550
税込単価
12,705
通常出荷日:1日目

タンガロイPCDインサート【特長】・ネガインサート・コーナ数:1

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

SNGN120408-DIA-DX140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNGN120408-DIA-DX140の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
N(非鉄金属)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
PCD
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
連続
切れ刃長
12
厚さ
04(4.76)
溝・穴
N(穴なし)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
1
材種記号
DX140
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
-
-

絞り込み条件

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNGN120408-DIA-DX140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,550
( 12,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイPCDインサート
【特長】
・ネガインサート
・コーナ数:1

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・SNGN-DIA・四角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番SNGN120408-DIA-DX140のページです。 型番SNGN120408-DIA-DX140に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・PCD・SNGN-DIA・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・PCD・SNGN-DIA・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNGN-B・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイ京セラタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格11,55011,55010,020 -1,1808,44813,570
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
形状S(四角形)C(80°ひし形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / K(鋳鉄)N(非鉄金属)K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.8-0.40.40.20.8
材種(母材)PCDPCDPCDサーメットPCDCBN

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました