17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・PCD・DNMM-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8,802
税込単価
9,682
通常出荷日:1日目

広範囲な被削材と切削条件に対応した、ひし形PCDインサート。【特長】・M級。・55°ひし形ネガタイプ。

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
0.2
825-3557
1個
0.4
825-3558
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,802
( 9,682 )
1日目
8,802
( 9,682 )
1日目

詳細情報

基本情報

広範囲な被削材と切削条件に対応した、ひし形PCDインサート。
【特長】
・M級。
・55°ひし形ネガタイプ。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・DNMM-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・PCD・DNMM-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-DNMM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・DCMT-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・DCGW-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DNMM-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラ
通常価格8,8025,40112,3758,148 -11,031 -4,317 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目〜
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト