17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
12,37512,400
税込単価
13,61313,640
通常出荷日:1日目

G級の80°ひし形PCDインサート。【特長】・ネガタイプ。【用途】・広範囲な被削材と切削条件に対応。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
0.4
2D
1個
0.8
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,400
( 13,640 )
1日目
12,375
( 13,613 )
1日目

詳細情報

基本情報

G級の80°ひし形PCDインサート。
【特長】
・ネガタイプ。
【用途】
・広範囲な被削材と切削条件に対応。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CNGA-MEH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-US・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイ京セラタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格12,375-869 -5,498 -4,417 -5,0274,321 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目〜1日目1日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)
被削材N(非鉄金属)-H(高硬度材)N(非鉄金属)焼結合金N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削-仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCD-CBNPCDCBNPCD
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト