17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・KNMX-S1・55°平行四辺形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
1,940
税込単価
2,134
通常出荷日:1日目

平行四辺形ネガタイプのチップ(旋削用)。【特長】・平行四辺形ネガタイプ仕上げ切削用設定材種:GH330...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

勝手

トラスココード

最小発注数量
347-1390
10個
347-1403
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,940
( 2,134 )
1日目
1,940
( 2,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

平行四辺形ネガタイプのチップ(旋削用)。
【特長】
・平行四辺形ネガタイプ仕上げ切削用設定材種:GH330等。
・平行四辺形穴なしタイプ。
・右勝手(R)、左勝手(L)の2タイプ、コーディングの材種GH330と材種T9015の2種類の組み合わせ。
・5種類のバリエーションより選択可能。
・注文単位数量:10個。
【用途】
・仕上げ切削用として利用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・KNMX-S1・55°平行四辺形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・KNMX-S1・55°平行四辺形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・1QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
YG-1・DNMM-UT・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイYG-1
通常価格1,940590 -4,130 -10,7151,180978 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目9日目
形状K(55°平行四辺形)T(三角形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)S(四角形)D(55°ひし形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)-N(非鉄金属)N(非鉄金属)P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼)
用途仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削粗切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.5--0.20.41.2
材種(母材)超硬-PCDPCDサーメット超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト