ツール用品技術窓口

タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
1,350
税込単価
1,485
通常出荷日:3日目

独自のセルフクランプ機構により、優れたクランプ剛性を実現し、その卓越したパフォーマンスで高生産性を発揮...

詳細を確認
  • 用途
    溝入れ / 突っ切り
  • コーナーR(ノーズR) (mm)
    0.3
  • 勝手
    なし
  • 刃幅 (mm)
    4
  • 材種(母材)
    超硬
  • コーティング
    PVDコーティング
  • 適合ホルダ
    ETFR/L、EFPR/L、ETFR-CHP
  • 材種記号
    AH725
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    2D/3D
  • 利用可能コーナー数
    1
  • 刃幅公差 (mm)
    ±0.05

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

EGM4-030-AH725
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EGM4-030-AH725の仕様・寸法情報

用途
溝入れ / 突っ切り
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.3
勝手
なし
刃幅(mm)
4
材種(母材)
超硬
コーティング
PVDコーティング
適合ホルダ
ETFR/L、EFPR/L、ETFR-CHP
材種記号
AH725
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
利用可能コーナー数
1
刃幅公差(mm)
±0.05
RoHS?
10

絞り込み条件

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EGM4-030-AH725
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
3日目

詳細情報

基本情報

独自のセルフクランプ機構により、優れたクランプ剛性を実現し、その卓越したパフォーマンスで高生産性を発揮。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番EGM4-030-AH725のページです。 型番EGM4-030-AH725に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・MY-T SERIES用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ
京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカータンガロイ京セラタンガロイタンガロイ京セラ京セラ
通常価格1,35017,380 -8802,690 -3,030 -9,320 -
通常出荷日3日目3日目〜1日目1日目1日目〜3日目〜
用途溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り溝入れ / 倣い溝入れ
コーナーR(ノーズR)(mm)0.3-0.40.40.10.035
勝手なしなしなしなし
刃幅(mm)4-580.17-
材種(母材)超硬PCD超硬超硬超硬CBN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト