17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・PCD・EPGW-DIA・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
10,05610,076
税込単価
11,06211,084
通常出荷日:1日目

M級の75°ひし形PCDインサート。【特長】・逃げ角:11°。・ポジタイプ。・スクリューオン式。【用途...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
0.2
825-3603
1個
0.4
825-3604
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,076
( 11,084 )
1日目
10,056
( 11,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

M級の75°ひし形PCDインサート。
【特長】
・逃げ角:11°。
・ポジタイプ。
・スクリューオン式。
【用途】
・内径切削用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・EPGW-DIA・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・PCD・EPGW-DIA・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・CCMT-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・DCMT-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・VCMT-DIA・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・CCGW-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・TCMT-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格10,056-8,7698,148 -8,74311,031 -8,026 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状E(75°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト