17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・EPGT-J08・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,550
税込単価
1,705
通常出荷日:1日目

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工具集約によるコストダウン...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種記号

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
J740
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
SH730
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
J740
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
SH730
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
J740
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
SH730
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工具集約によるコストダウンを実現。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・EPGT-J08・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・EPGT-J08・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・EPGT-J08(シャープエッジ)・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・EPGT-JS・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・1QP-EPGW・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・EPGW-DIA・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TPGT-W08(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,5501,550 -1,550 -4,3909,3801,210 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
形状E(75°ひし形)E(75°ひし形)E(75°ひし形)E(75°ひし形)E(75°ひし形)T(三角形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬CBNPCD超硬
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
勝手なしなしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト