17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

タンガロイ・DNMG-FW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9101,360
税込単価
1,0011,496
通常出荷日:1日目

タンガロイDNインサート【特長】・ネガティブタイプ・ひし形穴つき

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高圧クーラントによる高能率可能
ワイパーインサートとTungTurn-Jetを組合わせることで、高速、高送り加工による超高能率加工、優れた加工面品位を実現。

タンガロイ・DNMG-FW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様2
 

ワイパー対応ホルダ
SW、FWチップブレーカは、指定の切れ刃形状のホルダを使用する事でワイパー効果が得られます。

タンガロイ・DNMG-FW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様4

高送り加工時には、ダブルクランプホルダのTuning Aシリーズを推奨します。

 

ワイパーインサートの使用上の注意点
コーナ半径加工、面取り加工

  • ワイパー効果が得られない
  • コーナ半径補正が必要
 

コーナ半径補正値

コーナ半径 rε(mm)0.40.81.2
補正値(mm)0.280.600.96
タンガロイ・DNMG-FW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様5

正しく補正を行う事で、面取り加工・テーパ加工・スミR加工でもワイパー無しISOインサートとほぼ同形状が得られます。

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

すくい角

(°)

RoHS?最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
12
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
12
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
12
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
12
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
12
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
12
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910
( 1,001 )
1日目
910
( 1,001 )
1日目
1,110
( 1,221 )
1日目
1,110
( 1,221 )
1日目
1,360
( 1,496 )
1日目
1,360
( 1,496 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイDNインサート
【特長】
・ネガティブタイプ
・ひし形穴つき

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNMG-FW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・DNMG-FW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMG-PM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMG-PS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMG-SF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格910-620 -983 -889 -980 -1,100 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削中切削仕上げ切削中切削仕上げ切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
ブレーカ記号FWFWPMPSSSF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト