ツール用品技術窓口

タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,070
税込単価
1,177
通常出荷日:1日目

38形チップブレーカ付きのインサート。【特長】・ネガタイプインサート。・M級。・55°ひし形。【用途】...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

DNMG150412-38-T9215
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DNMG150412-38-T9215の仕様・寸法情報

形状
D(55°ひし形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途
中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
1.2
材種(母材)
超硬
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
CVDコーティング
被削材状態
連続
切れ刃長
15
厚さ
04(4.76)
溝・穴
G(穴あり)
精度
M
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
4
材種記号
T9215
ブレーカ記号
38
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
すくい角(°)
10
-
-

絞り込み条件

  • 被削材

  • 材種(母材)

  • 勝手

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 溝・穴

  • 精度

  • ワイパー刃

  • 利用可能コーナー数

  • 材種記号

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DNMG150412-38-T9215

被削材

材種(母材)

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
2D/3D
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070
( 1,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

38形チップブレーカ付きのインサート。
【特長】
・ネガタイプインサート。
・M級。
・55°ひし形。
【用途】
・中切削用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150412-38-T9215のページです。 型番DNMG150412-38-T9215に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG110408-MH515
ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNMG-TN-V・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ三菱マテリアルミスミ京セラ京セラタンガロイ
通常価格1,070824530900 -810810 -
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目3日目〜4日目1日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
用途中切削中切削中切削中~粗切削中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)1.20.80.80.2--
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト