17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,0101,330
税込単価
1,1111,463
通常出荷日:1日目

【特長】・チッピングに強く、欠けにくい・抜群の信頼性で、切れ刃寿命は極めて安定・深いインクリネーション...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • 深いインクリネーション刃形により仕上げ加工から中切削加工に適用可能
  • 優れた加工面と切りくず処理性を実現

耐熱合金加工で圧倒的な長寿命を発揮!

タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 耐熱合金加工で圧倒的な長寿命を発揮!

適応範囲

タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適応範囲
AH8015
耐熱合金加工の第一推奨材種
耐摩耗性と耐欠損性を両立。
仕上げから中切削まで幅広い加工に対応。
タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AH8015
AH8005
仕上げ加工等の高速加工や連続加工で驚異的な耐摩耗性を発揮。
タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AH8005

外形図

タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

ネガインサート用チップブレーカ

タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

切削条件時の注意

上記は、内接円φ12.7 mm インサート向け

適用被削材

タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

ネガインサート用チップブレーカ

仕上げ加工 (ap = 0.2 - 1.5 mm)

第一推奨インサート

タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上げ加工 (ap = 0.2 - 1.5 mm)

仕上げ ~ 中切削加工 (ap = 0.5 - 4.0 mm)

第一推奨インサート

タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上げ ~ 中切削加工 (ap = 0.5 - 4.0 mm)

切りくず処理範囲

タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理範囲

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

厚さ

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.4
PVDコーティング
連続
04(4.76)
AH120
2D/3D
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
PVDコーティング
連続
04(4.76)
AH8005
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
PVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AH8015
-
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
ノンコート
連続
04(4.76)
KS05F
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.8
PVDコーティング
連続
04(4.76)
AH120
2D/3D
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
PVDコーティング
連続
04(4.76)
AH8005
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
PVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AH8015
-
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
ノンコート
連続
04(4.76)
KS05F
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
PVDコーティング
連続
06(6.35)
AH8005
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
PVDコーティング
軽断続
06(6.35)
AH8015
-
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
ノンコート
連続
06(6.35)
KS05F
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
PVDコーティング
連続
06(6.35)
AH8005
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
PVDコーティング
軽断続
06(6.35)
AH8015
-
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
ノンコート
連続
06(6.35)
KS05F
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,010
( 1,111 )
1日目
1,080
( 1,188 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,010
( 1,111 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,250
( 1,375 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,250
( 1,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チッピングに強く、欠けにくい
・抜群の信頼性で、切れ刃寿命は極めて安定
・深いインクリネーション刃形を持つ三次元ブレーカで、鋭い切れ味で切削抵抗を低減し、切りくず処理性も優れています。また、ネガタイプですので切れ刃強度が高く、切込み変動の大きな部品加工においても抜群の信頼性を発揮します
【材種特長】
・『AH8015』耐摩耗性と耐チッピング性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
・『AH8005』耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮、優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種
・『KS05F』非鉄金属用超硬材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・DNMG-28・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-28・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG110408-MH515
タンガロイ・DNMG-PM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイ
通常価格1,010-720 -930 -1,390824983 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
形状D(55°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
切れ刃長15-161211-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト