17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

タンガロイ・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
1,2223,692
税込単価
1,3444,061
通常出荷日:1日目

55°ひし形ネガタイプのチップ(旋削用)。【仕様】・外径TACバイト用セラミック材インサート・利用可能...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート

LX10
均一な微粒アルミナ- TiC を強固に焼結

高硬度・低摩擦係数
  →耐摩耗性に優れる
微粒材種セラミック材種
  →良好な仕上げ面が得られる
タンガロイ・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 特長

LX10 組織

外形図

タンガロイ・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

焼入れ鋼加工における適応領域

  • 中速連続加工に適する
  • 中仕上げ加工までの切込みに対応でき、< Rz 6.3 μm の面粗度がえられる
  • 55 HRC 未満の焼き入れ鋼加工ではCBN よりも耐摩耗性に優れる
タンガロイ・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 焼入れ鋼加工における適応領域

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

厚さ

材種記号

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
0.4
04(4.76)
LX11
825-3549
2D
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
04(4.76)
LX10
-
-
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
04(4.76)
LX11
825-3550
2D
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
04(4.76)
FX105
825-3551
2D
10個
H(高硬度材)[○]
1.2
04(4.76)
LX11
825-3552
2D
10個
K(鋳鉄)[○]
1.6
04(4.76)
FX105
825-3553
2D
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
07(7.94)
LX10
-
-
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
07(7.94)
LX11
825-3554
2D
10個
H(高硬度材)[○]
1.2
07(7.94)
LX10
-
-
10個
H(高硬度材)[○]
1.2
07(7.94)
LX11
825-3555
2D
10個
H(高硬度材)[○]
1.6
07(7.94)
LX10
-
-
10個
H(高硬度材)[○]
1.6
07(7.94)
LX11
825-3556
2D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,652
( 2,917 )
1日目
1,222
( 1,344 )
1日目
2,652
( 2,917 )
1日目
2,652
( 2,917 )
1日目
2,652
( 2,917 )
1日目
2,652
( 2,917 )
1日目
1,730
( 1,903 )
1日目
3,692
( 4,061 )
1日目
1,730
( 1,903 )
1日目
3,692
( 4,061 )
1日目
1,730
( 1,903 )
1日目
3,692
( 4,061 )
1日目

詳細情報

基本情報

55°ひし形ネガタイプのチップ(旋削用)。
【仕様】
・外径TACバイト用セラミック材インサート
・利用可能コーナー数:4
【材種特長】
・『LX10』は経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート
【用途】
・外径・内径用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ
京セラ・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・DNGD・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカータンガロイ三菱マテリアル京セラタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,222-15,1451,685 -3,2341,374628 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)セラミックCBNセラミックセラミックセラミック-
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト