17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
620820
税込単価
682902
通常出荷日:1日目~2日目

【仕様】・逃げ角:11°・PSF形ブレーカ付き・設定材種:NS/GT9530等・形状:80°ひし形穴つ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品特長・仕様1

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ切削/PSF

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

*PMブレーカで、CCMT0602、DCMT0702タイプは切込みapが0.5-2.5となります。
ステンレス鋼:SUS304、SUS316など。

ポジティブタイプ

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件2

選定サポート情報

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

仕上げ加工 (ap = 0.1 ~ 0.5 mm)

第一推奨インサート

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 仕上げ加工 (ap = 0.1 ~ 0.5 mm)

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

逃げ角

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

ブレーカ記号

CADデータ有無

(2D/3D)

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
T9215
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
T9215
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~軽切削
0.2
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH6225
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~軽切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH6225
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
T9215
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~軽切削
0.2
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
2
AH6225
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
2
GT9530
PSF
2D/3D
20
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
連続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
PSF
2D/3D
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~軽切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
2
AH6225
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
2
GT9530
PSF
2D/3D
20
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
連続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
PSF
2D/3D
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
2
T9215
PSF
-
20
10個
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
PSF
-
20
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
1日目
820
( 902 )
1日目
820
( 902 )
1日目
820
( 902 )
1日目
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
1日目
732
( 805 )
2日目
720
( 792 )
1日目
732
( 805 )
2日目
732
( 805 )
2日目
720
( 792 )
1日目
732
( 805 )
2日目
720
( 792 )
1日目
720
( 792 )
1日目
818
( 900 )
2日目
820
( 902 )
1日目
818
( 900 )
2日目
820
( 902 )
1日目
620
( 682 )
1日目
818
( 900 )
2日目
820
( 902 )
1日目
818
( 900 )
2日目
820
( 902 )
1日目
620
( 682 )
1日目
820
( 902 )
1日目
820
( 902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・逃げ角:11°
・PSF形ブレーカ付き
・設定材種:NS/GT9530等
・形状:80°ひし形穴つき
・すくい角:20°
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種。ねじ切り加工用第一推奨材種
【用途】
・『AH725』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
・『GT9530/NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225』の被削材:鋼
・『AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金
・外径、内径の使用に
・旋削用
・仕上げ切削用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CPMT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ
通常価格620-1,3701,250 -478 -810 -4,130 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト