17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
770810
税込単価
847891
通常出荷日:1日目

連続~弱断続加工において耐熱衝撃性を強化したチップブレーカ。【材種特長】・『AT9530』優れた耐摩耗...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

AT9530

鋼の高速仕上げ加工に対して優れた耐摩耗性を示すコーテッドサーメット材種。
特に合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する、合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種

NS9530

優れた仕上げ面品位と安定した加工を実現する汎用サーメット材種

GT9530

耐摩耗性で定評のあるプレミアムコートの採用により高速、高能率加工を実現するコーテッドサーメット材種

補助チップブレーカ

適応領域チップ 
ブレーカ
形状特長
仕上げ ~ 中切削TQタンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 補助チップブレーカ連続 ~ 弱断続加工において、耐熱衝撃性を強化したチップブレーカ。

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/TQ

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

選定サポート情報

タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
AT9530
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
GT9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
T9215
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
T9225
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
AT9530
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
GT9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
T9215
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
T9225
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
1日目
790
( 869 )
1日目
770
( 847 )
1日目
780
( 858 )
1日目
810
( 891 )
1日目
780
( 858 )
1日目
790
( 869 )
1日目
770
( 847 )
1日目
780
( 858 )
1日目
810
( 891 )
1日目

詳細情報

基本情報

連続~弱断続加工において耐熱衝撃性を強化したチップブレーカ。
【材種特長】
・『AT9530』優れた耐摩耗性を実現、合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMG-TQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-TQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-PM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格770-980 -770 -910 -770 -685 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)W(六角形)C(80°ひし形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
切れ刃長1215161608-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト