17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
770810
税込単価
847891
通常出荷日:1日目

ニアネットシェイプ部品の仕上げ加工に適したチップブレーカ。【仕様】・ブレーカ記号:NS・形状:80°ひ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ切削/NS

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 2

切削領域

タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
16
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
なし
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
16
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
T9215
-
16
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
16
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770
( 847 )
1日目
770
( 847 )
1日目
780
( 858 )
1日目
810
( 891 )
1日目

詳細情報

基本情報

ニアネットシェイプ部品の仕上げ加工に適したチップブレーカ。
【仕様】
・ブレーカ記号:NS
・形状:80°ひし形
・溝・穴:穴あり
・逃げ角:0°
【材種特長】
・『T9225』鋼で高能率加工用材種
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-NS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNMG-XS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNMG-TN-V・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイ京セラタンガロイタンガロイ京セラ
通常価格770-910 -579 -810 -1,370770
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目2日目〜
形状C(80°ひし形)S(四角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削粗切削仕上げ~中切削中切削中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)
利用可能コーナー数48-42-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト