17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
666879
税込単価
733967
通常出荷日:1日目

ネガ、M級、80°ひし形ワイパーインサート、仕上げ切削用。80°コーナと100°コーナにワイパーを搭載...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕上げ切削

タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様6
 

小型エコインサートによるコストダウン

  • ISO-EcoTurnシリーズでも、ワイパーインサートが使用可能
    ISO-EcoTurnシリーズは小型インサートですが、厚み、チップブレーカ諸元がレギュラーサイズと同じで、同等の切削性能を実現
タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様1
 

高圧クーラントによる高能率可能
ワイパーインサートとTungTurn-Jetを組合わせることで、高速、高送り加工による超高能率加工、優れた加工面品位を実現。

タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様2
 

CNMGタイプ100℃コーナにもワイパーを搭載

タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様3
 

ワイパー対応ホルダ
FWチップブレーカは、指定の切れ刃形状のホルダを使用する事でワイパー効果が得られます。

タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様4

高送り加工時には、ダブルクランプホルダのTuning Aシリーズを推奨します。

 

ワイパーインサートの使用上の注意点
コーナ半径加工、面取り加工

  • ワイパー効果が得られない
  • コーナ半径補正が必要
 

コーナ半径補正値

コーナ半径補 rε(mm)0.40.81.2
補正値(mm)0.280.600.96
タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様5

正しく補正を行う事で、面取り加工・テーパ加工・スミR加工でもワイパー無しISOインサートとほぼ同形状が得られます。

外形図

タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ切削(ワイパー)/FW

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

ホーニング

CADデータ有無

(2D/3D)

すくい角

(°)

RoHS?最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
あり
4
GT9530
丸ホーニング
2D/3D
12
10
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
09
G(穴あり)
M
あり
4
NS9530
丸ホーニング
2D/3D
12
10
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
あり
4
T9205
丸ホーニング
-
12
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
丸ホーニング
2D/3D
12
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
G(穴あり)
M
あり
4
T9225
丸ホーニング
-
12
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
あり
4
GT9530
丸ホーニング
2D/3D
12
10
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
なし
ノンコート
連続
09
G(穴あり)
M
あり
4
NS9530
丸ホーニング
2D/3D
12
10
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
あり
4
T9205
丸ホーニング
-
12
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
丸ホーニング
2D/3D
12
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
G(穴あり)
M
あり
4
T9225
丸ホーニング
-
12
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
4
GT9530
標準
-
12
10
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
あり
4
NS9530
標準
-
12
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
標準
-
12
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
4
GT9530
標準
2D/3D
12
10
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
なし
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
あり
4
NS9530
標準
2D/3D
12
10
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
4
T9205
標準
-
12
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
標準
2D/3D
12
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
あり
4
T9225
標準
-
12
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
1日目
666
( 733 )
1日目
736
( 810 )
1日目
736
( 810 )
1日目
736
( 810 )
1日目
736
( 810 )
1日目
666
( 733 )
1日目
736
( 810 )
1日目
736
( 810 )
1日目
736
( 810 )
1日目
858
( 944 )
1日目
836
( 920 )
1日目
847
( 932 )
1日目
858
( 944 )
1日目
836
( 920 )
1日目
879
( 967 )
1日目
847
( 932 )
1日目
879
( 967 )
1日目

詳細情報

基本情報

ネガ、M級、80°ひし形ワイパーインサート、仕上げ切削用。80°コーナと100°コーナにワイパーを搭載。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-PM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-PS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-SS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-CM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格666-733 -654 -717 -848 -736 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ切削中切削仕上げ切削仕上げ切削中切削仕上げ~中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)-04(4.76)
ブレーカ記号FWPMPSSSCMSW
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト