ツール用品技術窓口
M級の80°ひし形インサート。【仕様】・形状:穴つき・DM形ブレーカ付き【材種特長】・『T9215』耐...
詳細を確認T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ


優れた耐クレータ摩耗性
耐摩耗性強化Al2O3被膜

優れた耐逃げ面摩耗性
T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

新被膜処理技術による優れた耐欠損性
タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。
新技術による効果
新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

切削性能
[P] S45C (245HB)
T9205 は優れた耐摩耗性により、従来材種及び他社材種よりも長寿命を示す。
![タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9205 [P] S45C (245HB)-1](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223303125472/223303125472_010_20230801115903.jpg)
![タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9205 [P] S45C (245HB)-2](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223303125472/223303125472_011_20230801115903.jpg)
インサート : CNMG120408-...
切削速度 : Vc = 300 m/min
送り : f = 0.25 mm/rev
切込み : ap = 2.0 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 水溶性
[P] S45C
T9205 はタンガロイ社従来品に対して同等の耐欠損性、また、他社品に対して優れた耐欠損性を示す。
![タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9205 [P] S45C](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223303125472/223303125472_012_20230801115903.jpg)
[P] S45C (245HB)
T9235 は優れた耐摩耗性により、従来材種及び他社材種により長寿命且つ、安定した加工を実現!
![タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9235 [P] S45C (245HB)-1](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223303125472/223303125472_002_20230801115903.jpg)
![タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9235 [P] S45C (245HB)-2](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223303125472/223303125472_003_20230801115903.jpg)
インサート : CNMG120408-...
切削速度 : Vc = 250 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2.0 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 水溶性
[P] S45C
T9235 は従来材種に対して同等の耐欠損性、また他社品に対しても同等以上の優れた耐欠損性を示す
![タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9235 [P] S45C](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223303125472/223303125472_004_20230801115903.jpg)

材種 : T9215
| ISO | 材種 | 材種記号 | 材料条件 | 推奨切削速度(Vc) |
|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C | 焼なまし :125 | 120-400 m/min |
| P | 2 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C | 焼なまし :190 | 120-400 m/min |
| P | 3 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :250 | 100-400 m/min |
| P | 4 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼なまし :220 | 80-300 m/min |
| P | 5 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 80-300 m/min |
| P | 6 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼なまし :200 | 120-400 m/min |
| P | 7 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :275 | 120-400 m/min |
| P | 8 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 100-400 m/min |
| P | 9 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :350 | 100-400 m/min |
| P | 10 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼なまし :200 | 80-300 m/min |
| P | 11 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼き入れ、焼き戻し :325 | 80-300 m/min |
| P | 12 | ステンレス鋼、鋳鋼 | フェライト/マルテンサイト :200 | 50-250 m/min |
| P | 13 | ステンレス鋼、鋳鋼 | マルテンサイト :240 | 50-250 m/min |
| M | 14 | ステンレス鋼、鋳鋼 | オーステナイト :180 | 50-250 m/min |
| K | 15 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/フェライト :180 | 100-500 m/min |
| K | 16 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/マルテンサイト :260 | 100-500 m/min |
| K | 17 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | フェライト :160 | 100-500 m/min |
| K | 18 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | パーライト :250 | 100-500 m/min |
| K | 19 | マレーブル鋳鉄 | フェライト :130 | 100-500 m/min |
| K | 20 | マレーブル鋳鉄 | パーライト :230 | 100-500 m/min |
材種 : T9225
| ISO | 材種 | 材種記号 | 材料条件 | 推奨切削速度(Vc) |
|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C | 焼なまし :125 | 100-300 m/min |
| P | 2 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C | 焼なまし :190 | 100-300 m/min |
| P | 3 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :250 | 80-300 m/min |
| P | 4 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼なまし :220 | 80-250 m/min |
| P | 5 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 80-250 m/min |
| P | 6 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼なまし :200 | 100-300 m/min |
| P | 7 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :275 | 100-300 m/min |
| P | 8 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 80-300 m/min |
| P | 9 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :350 | 80-300 m/min |
| P | 10 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼なまし :200 | 80-250 m/min |
| P | 11 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼き入れ、焼き戻し :325 | 80-250 m/min |
| P | 12 | ステンレス鋼、鋳鋼 | フェライト/マルテンサイト :200 | 50-250 m/min |
| P | 13 | ステンレス鋼、鋳鋼 | マルテンサイト :240 | 50-250 m/min |
| M | 14 | ステンレス鋼、鋳鋼 | オーステナイト :180 | 50-250 m/min |
| K | 15 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/フェライト :180 | 100-500 m/min |
| K | 16 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/マルテンサイト :260 | 100-500 m/min |
| K | 17 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | フェライト :160 | 100-500 m/min |
| K | 18 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | パーライト :250 | 100-500 m/min |
| K | 19 | マレーブル鋳鉄 | フェライト :130 | 100-500 m/min |
| K | 20 | マレーブル鋳鉄 | パーライト :230 | 100-500 m/min |


切りくず処理範囲

切削領域

| 用途 | 材種 | 母材 | コーティング層 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 硬さ (HRA) | 抗折力 (GPa) | 主構成 | 厚さ (μm) | ||
| P | T9205 | 14.2 | 91.5 | 2.4 | 微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O3 | 18 |
| T9215 | 14.0 | 90.5 | 2.6 | 微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O3 | 18 | |
| T9225 | 13.8 | 89.8 | 2.7 | 微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O3 | 18 | |
| T9235 | 13.6 | 89.0 | 2.7 | 微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O3 | 18 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
780円 ( 858円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
780円 ( 858円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
780円 ( 858円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
M級の80°ひし形インサート。
【仕様】
・形状:穴つき
・DM形ブレーカ付き
【材種特長】
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
【用途】
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・『T9205』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T6215』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金
・『AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・外径、内径用
・中切削用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):952円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.6通常価格(税別):778円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):778円~

ミスミ
ミスミ・SNMG-RD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):470円

タンガロイ
タンガロイ・CCGT-F-J10・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,030円~

タンガロイ
タンガロイ・TNMG-TM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):472円~

京セラ
CCET-U・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):870円~