17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

タンガロイ・CNMG-37・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
826859
税込単価
909945
通常出荷日:1日目

M級の80°ひし形インサート。【仕様】・形状:穴つき・すくい角:30°・37形ブレーカ付き【材種特長】...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・CNMG-37・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CNMG-37・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

チップブレーカ設定形状一覧

タンガロイ・CNMG-37・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップブレーカ設定形状一覧

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
30
10個
M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
GH330
2D
30
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
30
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
TH10
2D
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
30
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826
( 909 )
1日目
837
( 921 )
1日目
857
( 943 )
1日目
826
( 909 )
1日目
837
( 921 )
1日目
859
( 945 )
1日目
826
( 909 )
1日目
837
( 921 )
1日目

詳細情報

基本情報

M級の80°ひし形インサート。
【仕様】
・形状:穴つき
・すくい角:30°
・37形ブレーカ付き
【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
【用途】
・『GH330』の被削材:ステンレス鋼、鋳鉄
・『NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225』の被削材:鋼
・『TH10』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
・外径、内径用
・中切削用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CNMG-37・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CNMG-37・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-37・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-37・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-PM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-PS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格826-826 -898 -826 -733 -654 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
形状C(80°ひし形)T(三角形)S(四角形)W(六角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
用途中切削中切削中切削中切削中切削仕上げ切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト